Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 25.0 mm PA

Doğa Naylondan imal edilen havşa başlı kapak vidası. Vidanın alyen anahtarıyla sıkıştırıldığı makine kurulumlarında yaygın olarak kullanılır. NF E 25-125 ve DIN 912 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

0160560000VR

80 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,456 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.456,00 TL

1000 x 3,456 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 5.0 mm
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Natural
Standartlar DIN 912
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin