Menü Arama

Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PEEK Light Brown

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Ürün kodu:

1440356

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 393,4408 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.934,41 TL

10 x 393,4408 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 8.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.7 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Yıldız Başlı
Renk Light Brown
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin