Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M4 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Ürün kodu:

183041070409

160 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 153,4019 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.534,02 TL

10 x 153,4019 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 3.0 mm
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.0 mm
Diş Boyutu M4
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Light Brown
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin