Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M6 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Ürün kodu:

183062570409

120 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 376,3027 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.763,03 TL

10 x 376,3027 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 5.0 mm
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Light Brown
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin