Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 440,1237 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 5.0 mm |
---|---|
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.197 in |
Kafa Çapı | 10.0 mm |
Kafa Çapı | 0.394 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Diş Boyutu | M6 |
Diş Uzunluğu | 35.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.378 in |
Kafa Tipi | Alyan Başlı |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
Renk | Light Brown |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyether Ether Ketone |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.