Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M3 10.0 mm PC

Bu altıngen soket başlı kapak vidası şeffaf Polikarbonattan (PC) imal edildiğinden sağlam yapısıyla estetik bir görünüm sağlarken iyi bir sıcaklık direnci de sunar. Polikarbonat elektrik, perakende ve Satış Noktası endüstrileri uygulamaları için mükemmel bir seçenektir.
Ürün kodu:

193100300022

172 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 15,0353 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

751,77 TL

50 x 15,0353 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 2.5 mm
Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Diş Boyutu M3
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Transparent
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polycarbonate

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin