Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M5 12.0 mm PEEK

Açık kahverengi PEEK ile imal edilen altıngen soket başlı kapak vidası. PEEK mükemmel termal ve kimyasal direncin yanı sıra yüksek mekanik güç ve sertlik sunduğundan zorlu uygulamalar için idealdir. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

194101770409

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 173,0945 TL
50 - 99 138,3394 TL
100 + 126,949 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.730,95 TL

10 x 173,0945 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 4.0 mm
Kafa Çapı 8.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.5 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Brown
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin