425011000002
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 51,2041 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 6.0 mm |
---|---|
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | 0.236 in |
Kafa Çapı | 13.0 mm |
Kafa Çapı | 0.512 in |
Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
Diş Boyutu | M8 |
Diş Uzunluğu | 80.0 mm |
Diş Uzunluğu | 3.15 in |
Kafa Tipi | Alyan Başlı |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
Renk | Natural |
Standartlar | DIN 912 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.