Menü Arama

Screw Alyan Başlı Altıgen Tahrikli M10 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Ürün kodu:

425013000002

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 88,1049 TL
250 - 999 52,7656 TL
1000 + 46,2429 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.202,62 TL

25 x 88,1049 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 8.0 mm
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 10.0 mm
Diş Boyutu M10
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Tipi Alyan Başlı
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
Renk Natural
Standartlar DIN 912
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin