Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Kablo Klipsi Vida 4.8 mm 5.2 mm PA Natural

Doğal naylondan mamul ağır hizmet tipi kablo klipsi, normalden daha ağır yüke sahip kablo ve tel uygulamaları için tasarlanmıştır. Kurulumda vidayla takılabilir.
Ürün kodu:

22HDCC1720

255 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,3592 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.679,60 TL

500 x 5,3592 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı 4.8 mm
Delik Çapı 5.2 mm
Azami Çalışma Isısı 85 °C
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Genişlik 12.7 mm
Kelepçe Malzemesi PA66
Renk Natural
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi Vida
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin