Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Kablo Klipsi Vida 12.7 mm 5.2 mm PA Natural

Doğal naylondan mamul ağır hizmet tipi kablo klipsi, normalden daha ağır yüke sahip kablo ve tel uygulamaları için tasarlanmıştır. Kurulumda vidayla takılabilir.
Ürün kodu:

22HDCC4840

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,526 TL
5000 - 19999 5,8733 TL
20000 + 5,2862 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.526,00 TL

1000 x 6,526 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı 12.7 mm
Delik Çapı 5.2 mm
Azami Çalışma Isısı 85 °C
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Genişlik 12.7 mm
Kelepçe Malzemesi PA66
Renk Natural
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi Vida
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin