Menü Arama

Hortum Servis Tapaları

Stokta

Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.

  • Prevents oil or chemical spills during maintenance and repair.
  • Ideal for hose and rigid pipe applications.
  • No tools required, simply push in and twist.
  • Strong and reusable.
  • Perfect solution for on the field maintenance.
Malzeme: Rubber Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0071

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ürün Tipi Asgari Boyut Azami Boyut Satın Al
6681 Stokta
Mixed
1 mm
43.2 mm
2112 Stokta
Small
1 mm
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Medium
4.1 mm
23.1 mm
18 Stokta
Large
11.9 mm
43.2 mm
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Sarı; Rubber

HSPMIXED


Stok Seviyeleri
6681 Stokta
Özellikler
  • Ürün Tipi
    Mixed
  • Asgari Boyut
    1 mm
  • Azami Boyut
    43.2 mm
  • Paket Tipi
    Pakette 4 adet Küçük, 4 adet Orta, 2 adet Büyük vardır
  • Renk
    Sarı
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Sarı; Rubber

HSPSMALL


Stok Seviyeleri
2112 Stokta
Özellikler
  • Ürün Tipi
    Small
  • Asgari Boyut
    1 mm
  • Azami Boyut
    10.2 mm
  • Paket Tipi
    Pakette 4 adet vardır
  • Renk
    Sarı
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Sarı; Rubber

HSPMEDIUM


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ürün Tipi
    Medium
  • Asgari Boyut
    4.1 mm
  • Azami Boyut
    23.1 mm
  • Paket Tipi
    Pakette 10 adet vardır
  • Renk
    Sarı
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Sarı; Rubber

HSPLARGE


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Ürün Tipi
    Large
  • Asgari Boyut
    11.9 mm
  • Azami Boyut
    43.2 mm
  • Paket Tipi
    Pakette 20 adet vardır
  • Renk
    Sarı