Menü Arama

Tespit Plakası 16.0 mm 23.0 mm Brass Krom

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Ürün kodu:

493120

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 29 287,2211 TL
30 - 59 164,1263 TL
60 + 117,2331 TL
Standart paket: 60

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

287,22 TL

1 x 287,2211 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Krom
Bitir Krom
Tam Malzeme Brass
Tip 3
Kafa Çapı 16.0 mm
Bağımsız Uzunluk 23.0 mm
Dişli Pul Deliği Çapı 8.0 mm
GTIP Numarası 7616999099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin