Menü Arama

Tespit Plakası 23.0 mm 27.0 mm Brass Silver

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Ürün kodu:

493123

240 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 415,0692 TL
20 - 39 237,1824 TL
40 + 169,416 TL
Standart paket: 40

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

415,07 TL

1 x 415,0692 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Silver
Bitir Satin Chrome
Tam Malzeme Brass
Tip 3
Kafa Çapı 23.0 mm
Bağımsız Uzunluk 27.0 mm
Dişli Pul Deliği Çapı 8.0 mm
GTIP Numarası 7616999099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin