Menü Arama

Tespit Plakası 13.0 mm 20.0 mm Stainless Steel Natural

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Ürün kodu:

493124

98 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 212,3876 TL
50 - 99 121,3643 TL
100 + 86,6888 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.123,88 TL

10 x 212,3876 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bitir Stainless Steel
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
Tip 4
Kafa Çapı 13.0 mm
Bağımsız Uzunluk 20.0 mm
Dişli Pul Deliği Çapı 8.0 mm
GTIP Numarası 7616100099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin