Menü Arama

Tespit Plakası 18.0 mm 20.0 mm Stainless Steel Natural

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Ürün kodu:

493125

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 29 364,2157 TL
30 - 59 208,1233 TL
60 + 148,6594 TL
Standart paket: 60

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

364,22 TL

1 x 364,2157 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
Tip 4
Kafa Çapı 18.0 mm
Bağımsız Uzunluk 20.0 mm
Dişli Pul Deliği Çapı 8.0 mm
GTIP Numarası 7616100099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin