Menü Arama

İndirgeyici M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Black

Siyah (RAL 9005) poliamid indirgeyici, diğer bileşenlerle kullanımına bağlı bir koruma sınıfı sunar. Dişleri ve delikleri daha küçük boyutlara düşürür. -40°C ila +100°C arası çalışma sıcaklığına sahiptir
Ürün kodu:

1335889

6072 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,3045 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.730,45 TL

100 x 17,3045 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Diş Boyutu M16 x M12
GTIP Numarası 3917400099
Dahili Diş Boyutu M12 x 1.5
Harici Diş Boyutu M16 x 1.5
Tam Malzeme Polyamide PA6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin