Menü Arama

İndirgeyici M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm PA Black

Siyah (RAL 9005) poliamid indirgeyici, diğer bileşenlerle kullanımına bağlı bir koruma sınıfı sunar. Dişleri ve delikleri daha küçük boyutlara düşürür. -40°C ila +100°C arası çalışma sıcaklığına sahiptir
Ürün kodu:

1335905

670 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 191,7297 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

4.793,24 TL

25 x 191,7297 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Diş Boyutu M50 x M32
GTIP Numarası 3917400099
Dahili Diş Boyutu M32 x 1.5
Harici Diş Boyutu M50 x 1.5
Tam Malzeme Polyamide PA6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin