Menü Arama

İndirgeyici M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Dark Grey

Koyu gri (RAL 7035) poliamid indirgeyici, diğer bileşenlerle kullanımına bağlı bir koruma sınıfı sunar. Dişleri ve delikleri daha küçük boyutlara düşürür. -40°C ila +100°C arası çalışma sıcaklığına sahiptir
Ürün kodu:

1335924

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 274,4037 TL
25 - 49 156,8022 TL
50 + 112,0015 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.372,02 TL

5 x 274,4037 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Dark Grey
Diş Boyutu M40 x M32
GTIP Numarası 3917400099
Dahili Diş Boyutu M32 x 1.5
Harici Diş Boyutu M40 x 1.5
Tam Malzeme Polyamide PA6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin