Menü Arama

İndirgeyici M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Dark Grey

Koyu gri (RAL 7035) poliamid indirgeyici, diğer bileşenlerle kullanımına bağlı bir koruma sınıfı sunar. Dişleri ve delikleri daha küçük boyutlara düşürür. -40°C ila +100°C arası çalışma sıcaklığına sahiptir
Ürün kodu:

1335930

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 507,4521 TL
3 - 24 289,9727 TL
25 + 207,1233 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

507,45 TL

1 x 507,4521 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Dark Grey
Diş Boyutu M63 x M32
GTIP Numarası 3917400099
Dahili Diş Boyutu M32 x 1.5
Harici Diş Boyutu M63 x 1.5
Tam Malzeme Polyamide PA6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin