Menü Arama

İndirgeyici M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M12 x 1.5.
Ürün kodu:

1335872

3856 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 677,769 TL
50 - 99 387,2966 TL
100 + 276,6404 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

677,77 TL

1 x 677,769 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M12 x 1.5
Price per piece incl VAT 454.0586 TRY
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M16 x 1.5
Diş Boyutu M16 x M12

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin