Menü Arama

İndirgeyici M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M12 x 1.5.
Ürün kodu:

1335873

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 214,8064 TL
50 - 99 122,7465 TL
100 + 87,6761 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.148,06 TL

10 x 214,8064 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M12 x 1.5
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M20 x 1.5
Diş Boyutu M20 x M12

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin