Menü Arama

İndirgeyici M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Ürün kodu:

1335875

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 404,6657 TL
50 - 99 231,2376 TL
100 + 165,1697 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

4.046,66 TL

10 x 404,6657 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M16 x 1.5
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M25 x 1.5
Diş Boyutu M25 x M16

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin