Menü Arama

İndirgeyici M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Ürün kodu:

1335876

1376 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 387,0714 TL
50 - 99 221,1837 TL
100 + 157,9883 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.870,71 TL

10 x 387,0714 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M20 x 1.5
Price per piece incl VAT 259.3115 TRY
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M25 x 1.5
Diş Boyutu M25 x 20

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin