Menü Arama

İndirgeyici M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Ürün kodu:

1335880

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.205,8562 TL
3 - 24 689,0607 TL
25 + 492,1863 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.205,86 TL

1 x 1.205,8562 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M20 x 1.5
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M40 x 1.5
Diş Boyutu M40 x 20

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin