Menü Arama

İndirgeyici M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M32 x 1.5.
Ürün kodu:

1335886

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 1.414,4996 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

14.145,00 TL

10 x 1.414,4996 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M32 x 1.5
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M63 x 1.5
Diş Boyutu M63 x M32

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin