Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 9.5 mm PO Red

Bu 2:1 ısıyla daralan tüp, düşük bir daralma sıcaklığına sahiptir, alev geciktiricidir ve olağanüstü mekanik güç sunar. Bu yüzden iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Kırmızı renkte tedarik edilir.
Ürün kodu:

174950500518

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 882,7707 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

882,77 TL

1 x 882,7707 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Renk Red
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Box
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 4.8 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 5.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 9.5 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.6 mm
Büzülme Oranı 2:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin