Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 3.2 mm PO Yellow

Bu 2:1 alev geciktirici ısıyla daralan tüp, hassas ortamlar için tasarlanmıştır. Yaygın uygulamaları arasında, otomotiv ve haberleşme sektörlerinde yuvarlak tel bağlantıları ve donanımı gibi elektrik aksamını kapatmak bulunur. Sarı renkte, asgari 70°C daralma sıcaklığıyla sunulur.
Ürün kodu:

495804

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.692,7874 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.692,79 TL

1 x 2.692,7874 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Yellow
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Reel
Özel Nitelikler Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 1.6 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Asgari Çalışma Isısı -55 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 150.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 3.2 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.4 mm
Büzülme Oranı 2:1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin