Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 1.6 mm PO Clear

Bu 2:1 ısıyla daralan tüp, düşük bir daralma sıcaklığına sahiptir ve olağanüstü mekanik güç sunar. Bu yüzden iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Şeffaf renkte tedarik edilir.
Ürün kodu:

495884

42 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.288,9377 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.288,94 TL

1 x 2.288,9377 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Renk Clear
Malzeme PO
Paketleme Biçimi Reel
Özel Nitelikler Not Flame Retardant
Tüp Şekli Round
İç Çap (Çekintili) 0.8 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Toplam Uzunluk 150.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 1.6 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.4 mm
Büzülme Oranı 2:1
Çalışma Isısı Aralığı -55 - +105 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin