Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 12.7 mm PO Yellow;Green

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Ürün kodu:

175120599918

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.469,8585 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.469,86 TL

1 x 2.469,8585 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Renk Yellow;Green
Paketleme Biçimi Box
Özel Nitelikler Flame Retardant
İç Çap (Çekintili) 0.75 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 135 °C
Toplam Uzunluk 5.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 12.7 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.8 mm
Büzülme Oranı 3:1
Tam Malzeme Crosslinked Adhesive Lined Polyolefin
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin