Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 2:1 25.4 mm PO Red

Bu 2:1 alev geciktirici ısıyla daralan tüp, hassas ortamlar için tasarlanmıştır. Yaygın uygulamaları arasında, otomotiv ve haberleşme sektörlerinde yuvarlak tel bağlantıları ve donanımı gibi elektrik aksamını kapatmak bulunur. Kırmızı renkte, asgari 70°C daralma sıcaklığıyla sunulur.
Ürün kodu:

495719

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.645,0611 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.645,06 TL

1 x 4.645,0611 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Red
Paketleme Biçimi Reel
Özel Nitelikler Flame Retardant
İç Çap (Çekintili) 12.7 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 30.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 25.4 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.9 mm
Büzülme Oranı 2:1
Tam Malzeme Crosslinked Polyolefin
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin