Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 1.6 mm 2:1 PO Grey

Bu 2:1 ısıyla daralan tüp, düşük bir daralma sıcaklığına sahiptir, alev geciktiricidir ve olağanüstü mekanik güç sunar. Bu yüzden iletişim, elektronik ve otomotiv sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Yeşil ve sarı renkte sunulur.
Ürün kodu:

495838

30 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 447,2733 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

447,27 TL

1 x 447,2733 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Belgelendirme UL
Renk Grey
Paketleme Biçimi Roll in Box
Özel Nitelikler Flame Retardant
İç Çap (Çekintili) 0.8 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 10.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 1.6 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.4 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL224 VW-1
Büzülme Oranı 2:1
Tam Malzeme Crosslinked Polyolefin
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin