Menü Arama

Isıyla Daralan Tüpler 3:1 3.0 mm PO White

3:1 Heat Shrink Tubing Reels are widely used for electrical insulation and protects in-line components, disconnects terminals, and splices with it's high insulation and excellent resilience. This product is flame retardant to the UL224 VW-1 standard and is supplied in white.
Ürün kodu:

495961

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 3.535,9198 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.535,92 TL

1 x 3.535,9198 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışma Non-Adhesive
Belgelendirme UL
Renk White
Paketleme Biçimi Reel
Özel Nitelikler Flame Retardant
İç Çap (Çekintili) 1.0 mm
Asgari Tam Toparlanma Isısı 100 °C
Çalışma Isısı Aralığı -55 - 125 °C
Toplam Uzunluk 150.0 m
Ön Çektirilmiş İç Çap 3.0 mm
Et Kalınlığı (Çekintili) 0.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Büzülme Oranı 3:1
Tam Malzeme Crosslinked Polyolefin
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin