20266547
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.002,0339 TL |
5 - 9 | 1.902,0469 TL |
10 - 19 | 1.801,7321 TL |
20 + | 1.701,7452 TL |
d1 | M6 |
---|---|
h1 | 6.4 |
h2 | 11.9 |
Clamping force max. kN | 3.4 |
Stroke s1 | 1.0 |
Stroke s2 | 7.8 |
w1 | 24.9 |
w2 | 6.4 |
A/F | 4.0 |
Torque to max. Nm | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Weight g | 100.0 |
Malzeme | Mild Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.