Menü Arama

İşlenebilir Tespit Kelepçesi M16 14.0 43.9 Mild Steel

İşlenebilir fikstür kelepçesi, yumuşak çelikten mamuldür. İşleme süreçlerinde yassı veya yuvarlak iş parçalarını işleyip tutarak kesinlik ve tekrarlanabilirlik sağlar. Kam cıvataları ve işleme vidasıyla kelepçeyi sabitler.
Ürün kodu:

20266578

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.366,7739 TL
5 - 9 3.198,5991 TL
10 - 19 3.030,0965 TL
20 + 2.861,9217 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.366,77 TL

1 x 3.366,7739 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
h1 14.0
h2 28.6
Clamping force max. kN 26.7
Stroke s1 2.5
Stroke s2 15.0
w1 43.9
w2 8.9
A/F 12.0
Torque to max. Nm 135.0
Qty/pack 4.0
Weight g 748.0
Malzeme Mild Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin