Menü Arama

Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Steel

Ürün kodu:

10349830

17 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 153.0 mm
Tutma Gücü 400.0 kg
Montaj Tipi Flanged Base
Kulp Hareketi Devinimi İtmeli-Çekmeli
GTIP Numarası 7318190090
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin