Menü Arama

İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 95.0 kg Delik Yoluyla

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Ürün kodu:

493789

15 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 981,0784 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 63.8 mm
Tutma Gücü 95.0 kg
Montaj Tipi Delik Yoluyla
Kulp Hareketi Devinimi Push Pull
GTIP Numarası 8205700000
Tam Malzeme Stainless Steel;Polyvinyl Chloride

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin