Menü Arama

İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 45.0 kg Flanşlı

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Ürün kodu:

493809

68 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 894,7569 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 67.6 mm
Tutma Gücü 45.0 kg
Montaj Tipi Flanşlı
Kulp Hareketi Devinimi İtmeli-Çekmeli
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Stainless Steel;Polyvinyl Chloride

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin