Menü Arama

İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçe 175.0 kg Delik Yoluyla

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M8 spindle threads to hold materials in place with 175.0 kg | 385.8 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Ürün kodu:

493811

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.816,22 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tutma Gücü 175.0 kg
Montaj Tipi Ön Montaj Havşalı Delik
Kulp Hareketi Devinimi Push Pull
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Stainless Steel;Polyvinyl Chloride

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin