495218
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 14999 | 14,2135 TL |
15000 + | 11,585 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 4.0 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.157 in |
Kafa Çapı | 7.5 mm |
Kafa Çapı | 0.295 in |
Kafa Yüksekliği | 1.8 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.071 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 6.3 - 2.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.248 - 0.102 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Perçin Tipi | Fir Tree |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.