Menü Arama

Removable N/A 3.8 mm 5.2 mm (PT)

"T" stilindeki perçin, geniş topuz şeklindeki başı sayesinde hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. Tek yapmanız gereken perçini pano deliğe itmek veya delikten çekmektir. İtme-çekme tasarımı, perçinin uygulamaya 25 kez girip çıkmasını mümkün kılar. Düzenli bakım veya hızlı kurulum ve sökme gerektiren uygulamalarda idealdir. UL sınıfı Naylon 6'dan mamuldür.
Ürün kodu:

SRT-3570B

5674 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,4826 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.482,60 TL

1000 x 10,4826 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 7.0 mm
Kafa Çapı 10 mm
Kafa Yüksekliği 8.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 3.6 - 3.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 3.8 - 5.2 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 115 °C
Pim Kafa Çapı 10.0 mm
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Knob
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin