Menü Arama

İtmeli Perçin 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon White

"T" stilindeki perçin, geniş topuz şeklindeki başı sayesinde hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. Tek yapmanız gereken perçini pano deliğe itmek veya delikten çekmektir. İtme-çekme tasarımı, perçinin uygulamaya 25 kez girip çıkmasını mümkün kılar. Düzenli bakım veya hızlı kurulum ve sökme gerektiren uygulamalarda idealdir. UL sınıfı Naylon 6'dan mamuldür.
Ürün kodu:

SRT-4080W

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,7245 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.724,50 TL

1000 x 10,7245 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 8.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.1 - 4.2 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 5.5 - 6.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 115 °C
Pim Kafa Çapı 12.0 mm
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Knob
Renk White
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Ürün SRT-4080W bu diğer ürünün yerini alır:

Removable N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)
Ürün kodu: 462644

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin