Menü Arama

Removable N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

"T" stilindeki perçin, geniş topuz şeklindeki başı sayesinde hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. Tek yapmanız gereken perçini pano deliğe itmek veya delikten çekmektir. İtme-çekme tasarımı, perçinin uygulamaya 25 kez girip çıkmasını mümkün kılar. Düzenli bakım veya hızlı kurulum ve sökme gerektiren uygulamalarda idealdir. UL sınıfı Naylon 6'dan mamuldür.
Ürün kodu:

SRT-4100B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 11,4604 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.460,40 TL

1000 x 11,4604 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Çapı 12 mm
Kafa Yüksekliği 8.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.1 - 4.2 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 7.5 - 8.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 115 °C
Pim Kafa Çapı 12.0 mm
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Knob
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Ürün SRT-4100B bu diğer ürünün yerini alır:

Siyah Naylon Yuvarlak Yaylı İtmeli Perçin - Uyumlu Delik Çap Aralığı 2.0 mm | 0.079 in; Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 2.0 mm | 0.079 in; Çapa Uzunluğu 4.5 mm | 0.177 in
Ürün kodu: 552062
Removable N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Ürün kodu: 462632

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin