Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,0282 TL |
5000 - 9999 | 4,6656 TL |
10000 - 19999 | 4,4076 TL |
20000 + | 4,1584 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 6.5 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.256 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 4.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.177 in |
Uyumlu Delik Çapı | 2.5 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.098 in |
Kafa Çapı | 5.2 mm |
Kafa Çapı | 0.205 in |
Kafa Yüksekliği | 1.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.051 in |
Asgari Çalışma Isısı | -40 °C |
Asgari Çalışma Isısı | -40 °F |
Tip | 2 |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Perçin Tipi | Yaylı Kilitli Pim |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.