Menü Arama

Geçmeli Perçin 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan UL94 V2 alev direnci sınıflandırmasına uygun olarak imal edilen Yaylı Kilitli Pim, hızlı ve kolay takılan pratik bir tespit parçası olup vida ve somun kullanılamayan uygulamalar için idealdir. Lehimleme öncesinde konektörleri Baskılı Devre Kartlarına (BDK) tespit etmek için ayrıca standart sıkı geçme pano bağlantı elemanı olarak idealdir. Deliğe iterek kolayca takılır, alet gerektirmez.
Ürün kodu:

SLP100-177-01

6129 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,2547 TL
5000 - 9999 4,8016 TL
10000 - 19999 4,5754 TL
20000 + 4,3125 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.254,70 TL

1000 x 5,2547 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 6.5 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 4.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 2.5 mm
Kafa Çapı 5.2 mm
Kafa Yüksekliği 1.3 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Tip 1
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Tipi Yaylı Kilitli Pim
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin