Menü Arama

Kablo Giriş Sistemi 17 PA Black

Naylondan imal edilmiş kablo giriş plakası makine ve ekipman kablolamak için aletsiz bağlantı teknolojisi sunar. Çok çeşitli kablo ihtiyaçları için birçok halka seçeneğiyle uyumludur. Elektrik kabinleri ve kurulumları için IP66 koruması sağlar.
Ürün kodu:

1334521

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.158,8885 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.158,89 TL

1 x 2.158,8885 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Sayısı 17
Delik Yapılandırması 5,0 - 9,2 mm (x17)
Renk Black
Plaka Malzemesi EPDM
Flanş Tam Malzemesi Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin