These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|
12,6169 TL - 12,6169 TL | 49932 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
64,8725 TL - 64,8725 TL | 146 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
11,2502 TL - 11,2502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
41,0052 TL - 41,0052 TL | 4288 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | 5868 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
27,1265 TL - 27,1265 TL | 1704 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
109,9783 TL - 109,9783 TL | 2856 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 4080 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
52,1068 TL - 52,1068 TL | 9000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
44,3698 TL - 44,3698 TL | 297 Stokta |
0.378 in
9.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
19,7666 TL - 19,7666 TL | 153 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
53,6223 TL - 53,6223 TL | 748 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | 202 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin