Menü Arama

Çift Başlı Halkalı Kablo Kelepçesi Çift Halka 4.8 mm 300.0 mm PA UL94 V-2 Black

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Ürün kodu:

WIT-DH-2BK

283867 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,5165 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

851,65 TL

100 x 8,5165 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Black
Delik Tipi Vida Deliksiz
Toplam Genişlik 4.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Montaj Yöntemi Çift Halka
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin