Menü Arama

Kablo Bağı 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Natural

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 55 mm.
Ürün kodu:

1334559

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,962 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.396,20 TL

100 x 23,962 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Natural
Kafa Tipi Çift Çelik Dişli Baş
Diş Malzemesi Stainless Steel
Azami Kablo Demeti Çapı 55.0 mm
Toplam Uzunluk 220.0 mm
Toplam Genişlik 7.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip Cable Tie
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin