Menü Arama

Kablo Kelepçesi Snap In 0.5 mm 1.6 mm PA Natural

Perdeli Merkezleme klipsi, klipsin merkezinde yer alan perdeli çözüm sayesinde eşit dağılım sağlar ve kabloları, bunlara zarar verebilecek parçalardan ayırır. Yaylı kilit montajlı olup 4-4,8 mm çapında ve 0,5-1,6 mm kalınlığındaki deliklere uyar. PA malzemeden doğal renkte imal edilmiştir. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

WCC1-3-01

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,1919 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.095,95 TL

500 x 8,1919 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.0 - 12.7 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.0 - 4.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 1.6 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Stil 1
Tip 1
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Montaj Yöntemi Snap In
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin